Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hr

TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hr, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststof, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929002006802
Volledige bestelcode: 871869963828300

Specificaties

Lampvoet
E40
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
8 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002006802 pdf 66.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 203.1 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002006802 nl_NL pdf 561.7 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 pdf 148.1 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002006802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002006802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 ies 14.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB