Philips MASTER, LED SON-T, Buisvormig, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 hr
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
Productomschrijving
MASTER, LED SON-T, Buisvormig, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 hr, 162 lm/W, EEL D, Glas, RG1, IP40
Specificaties
- Lampvoet
- E40
- Nominale levensduur
- 70.000 hr
- Schakelcyclus
- 50.000
- Lamptype
- LED SON-T
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 8 years