Nederland - Nederlands

Philips LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 hr

MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27

Productomschrijving

LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 hr, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 929003677432
Volledige bestelcode: 872016937425600

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED SON-T
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003677432 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 131.2 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003677432 nl_NL pdf 599.2 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 pdf 296.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 563.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003677432_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003677432_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 ldt 7.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB