Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hr, 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929003531302
Volledige bestelcode: 871951445205300

Specificaties

Lampvoet
E40
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003531302 pdf 68.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 161.4 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003531302 nl_NL pdf 576.1 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G pdf 297.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003531302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003531302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G IES 2.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB