Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hr, 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929003531102
Volledige bestelcode: 871951445201500

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003531102 pdf 68.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 167.4 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003531102 nl_NL pdf 573.1 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G pdf 297.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003531102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003531102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G IES 2.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB