Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 hr, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 929003530702
Volledige bestelcode: 871951445193300

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003530702 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 157.6 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003530702 nl_NL pdf 569.8 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G pdf 297.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003530702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003530702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G IES 2.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB