Philips LED HPL, Ovaal, Netspanning, 31 W, HPL 125W, SON 70W., E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hr

CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR

Productomschrijving

LED HPL, Ovaal, Netspanning, 31 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hr, 193 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 8721103144010
Volledige bestelcode: 872110314401000

Specificaties

Lampvoet
E40
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004366402 pdf 69.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 384.4 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004366402 nl_NL pdf 565.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 45.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004366402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004366402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR ies 1.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB