Philips LED HPL, Ovaal, Netspanning, 29.5 W, HPL 125W, SON 70W., E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hr
CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E27FR
Productomschrijving
LED HPL, Ovaal, Netspanning, 29.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hr, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- E27
- Nominale levensduur
- 25.000 hr
- Schakelcyclus
- 50.000
- Lamptype
- LED HPL
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 3 jaar