Philips LED HPL, Ovaal, Netspanning, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 hr

CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR

Productomschrijving

LED HPL, Ovaal, Netspanning, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 hr, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103143754
Volledige bestelcode: 872110314375400

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004365102 pdf 69.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 350.6 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004365102 nl_NL pdf 552.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 45.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004365102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004365102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR ies 1.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB