Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, Capsule, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 111 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169171022
Volledige bestelcode: 872016917102200

Specificaties

Lampvoet
GY6.35
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003609002 pdf 66.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 244.0 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003609002 nl_NL pdf 483.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003609002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003609002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D IES 7.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-Large-COMF-3270-Ref-929003609002 pdf 671.4 kB