Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Populaire downloads
Productomschrijving
LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- E14
- Nominale levensduur
- 50.000 hr
- Schakelcyclus
- 500.000
- Lamptype
- LEDbulb
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 5 jaar