Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 929003014382
Volledige bestelcode: 871951444965700

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003014301 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 178.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003014382 nl_NL pdf 904.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003014382_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003014382_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB