Nederland - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 929003010702
Volledige bestelcode: 871951432481700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003010702 pdf 67.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 184.5 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003010702 nl_NL pdf 565.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003010702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003010702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB