Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 8721103150592
Volledige bestelcode: 872110315059200

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004435102 pdf 69.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 158.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004435102 nl_NL pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004435102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004435102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT IES 3.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-CorePro-Plastic-LED-bulbs-COMF-3322-Ref-929004435102 pdf 998.1 kB