Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hr, Kunststof, 121.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Bestelcode: 929003004102
Volledige bestelcode: 871951432970600

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003004102 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 394.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003004102 nl_NL pdf 295.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003004102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003004102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940 IES 616 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB