Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G
Productomschrijving
CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- E27
- Nominale levensduur
- 15.000 hr
- Schakelcyclus
- 20.000
- Lamptype
- LEDbulb
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 2 jaar