Nederland - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002412801
Volledige bestelcode: 871869978247400

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Nominale levensduur (uren)
15.000 hr
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002412801 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 201.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002412801 nl_NL pdf 586.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002412801_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002412801_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 IES 779 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Bulbs-Decorative-Glass-A60-Straight-Bulbs-Decorative-Glass-Ref-929002412801 pdf 675.7 kB