Nederland - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 hr

MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 hr, 80.61 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696708118
Volledige bestelcode: 871869670811800

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001350302 pdf 66.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 177.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001350302 nl_NL pdf 435.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001350302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001350302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D ies 33.4 kB