Philips CorePro, LED, PL-C, HF, 147.5 mm, 9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, CRI 83, 30000 hr

CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-C, HF, 147.5 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, CRI 83, 30000 hr, 100.00 lm/W, EEL F, G24q-3, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8718696541173
Volledige bestelcode: 871869654117300

Specificaties

Lampvoet
G24q-3
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001200902 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 249.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001200902 nl_NL pdf 476.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube PLC HF Installation Guide pdf 567.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001200902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001200902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3 ies 4.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929001201102 pdf 679.7 kB