Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr, 152 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169200067
Volledige bestelcode: 872016920006700

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003648602 pdf 68.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 234.7 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003648602 nl_NL pdf 632.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003648602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003648602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8 IES 21.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB