Productomschrijving
Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase