Nederland - Nederlands

Philips Ledinaire Waterdicht WT060C, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opaal, IP66, IK08, TW1

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN

Productomschrijving

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 8710163360126
Volledige bestelcode: 871016336012699

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401876980 nl_NL pdf 243.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401876980_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401876980_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN ldt 10.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 840 PSU TW1 L1500 BN 911401876980 pdf 624.4 kB