Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Opaal, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600

Productomschrijving

L600 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8710163349763
Volledige bestelcode: 871016334976399

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401836980 nl_NL pdf 254.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401836980_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401836980_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 IES
Revit-bestand
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 911401836980 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401836980 pdf 639.0 kB