Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 61 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Op sensor gebaseerde dimmer, Brede bundel, Mat, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), Beweging en lichtsensor (aan/uit), 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8718699962869
Volledige bestelcode: 871869996286900

Specificaties

Type lichtbron
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100078 nl_NL pdf 248.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100078_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100078_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 IES
Revit-bestand
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 910505100078 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100078 pdf 638.7 kB