Nederland - Nederlands

Philips CoreLine waterdicht gen3, UltraEfficient, 44 W, L1200 mm, 8200 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 8200 lm, 44 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 910505106554
Volledige bestelcode: 872110339000400

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106554 nl_NL pdf 388.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106554_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505106554_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 IES
Revit-bestand
Revit file - 910505106554 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB