Philips CoreLine waterdicht gen3, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Interact Ready, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 80S/840 WIA L1200
Nieuw
Productomschrijving
L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver InterAct System-ready, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38; 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar