Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht Tubular, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Opaal, IP68, IK10, TW1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 68 | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 8719514947382
Volledige bestelcode: 871951494738299

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 txt 3.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401828184 nl_NL pdf 405.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine tubular waterproof, Installation Instruction, PC pdf 9.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401828184_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401828184_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 IES
Revit-bestand
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 911401828184 ZIP
DIAlux
ULD File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 LDT