Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Slim Plafond- en Wandarmatuur, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Op sensor gebaseerde dimmer, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220

Nieuw

Productomschrijving

D220 mm, Polycarbonaat, Wit RAL 9003, Wand, Driver (VSA), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig

Bestelcode: 8721103339232
Volledige bestelcode: 872110333923299

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 txt 3.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401853888 nl_NL pdf 763.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401853888_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401853888_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 IES
DIAlux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB