Philips CoreLine Slim Plafond- en Wandarmatuur, All-in, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400
Productomschrijving
D400 mm, Polycarbonaat, Wit RAL 9003, Wand, Driver (VSA), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar