Nederland - Nederlands

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Dubbel asymmetrische optiek 35°, mat, Wit, BP

BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR

Productomschrijving

Indoor sports luminaire, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dubbel asymmetrische optiek 35°, mat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Balbestendige verlichting, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 910505103784
Volledige bestelcode: 872016961812100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103784 nl_NL pdf 348.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
SportControl Installation pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103784_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103784_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR ies 9.5 kB