Nederland - Nederlands

Philips SportControl, indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, BP

BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08

Productomschrijving

indoor sports luminaire, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Balbestendige verlichting, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 910505103782
Volledige bestelcode: 872016961810700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103782 nl_NL pdf 352.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
SportControl Installation pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103782_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103782_EU
Meerdere materialen