Nederland - Nederlands

Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL552X 160S/840 NE DIA WB WH

Productomschrijving

Trunking light unit, 2215 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 24000 lm, 98 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925871913
Volledige bestelcode: 872110343851500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925871913 nl_NL pdf 338.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925871913_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925871913_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL552X 160S/840 NE DIA WB WH IES
Revit-bestand
LL552X 160S/840 NE DIA WB WH 910925871913 ZIP
DIAlux
ULD File - LL552X 160S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 NE DIA WB WH LDT