Nederland - Nederlands

Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 48.5 W, 2215 mm, 8400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Zeer brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH

Productomschrijving

Trunking light unit, 2215 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 8400 lm, 48.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Zeer brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925871026
Volledige bestelcode: 872016995677300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925871026 nl_NL pdf 352.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925871026_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925871026_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH IES
Revit-bestand
Revit file - LL550XI - 910925871026 ZIP
DIAlux
ULD File - LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH LDT