Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 38.5 W, 1478 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Zeer brede bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH
Productomschrijving
Trunking light unit, 1478 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 6600 lm, 38.5 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Zeer brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Signify Circle