Nederland - Nederlands

Philips Maxos fusion, trunking light unit, 72 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalle bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE

Productomschrijving

trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870376
Volledige bestelcode: 872016949582100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870376 nl_NL pdf 332.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870376_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925870376_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE IES
Revit-bestand
Revit file - LL500XI - 910925870376 REVIT
DIAlux
ULD File - LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE LDT