Nederland - Nederlands

Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19

RC720S L1200 34S/930 MICS PSU D3C W3

Nieuw

Productomschrijving

L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metaal, Zwart RAL 9004, Voedingsunit, 3400 lm, 26 W, 137 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Bundelhoek 70°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8721103752444
Volledige bestelcode: 872110375244400

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC720S L1200 34S/930 MICS PSU D3C W3 txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505107005 nl_NL pdf 292.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505107005_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505107005_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC720S L1200 34S/930 MICS PSU D3C W3 IES
Revit-bestand
RC720S L1200 34S/930 MICS PSU D3C W3 910505107005 ZIP
DIAlux
ULD File - RC720S L1200 34S/930 MICS PSU D3C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L1200 34S/930 MICS PSU D3C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L1200 34S/930 MICS PSU D3C W3 LDT