Philips Trueline Inbouw, Recessed, BioUp, 31 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP

Productomschrijving

Recessed, 1500x80 mm, Staal, Wit, Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4300 lm, 31 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169634343
Volledige bestelcode: 872016963434300
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
Tender text - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP txt 4.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105965 nl_NL pdf 392.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105965_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105965_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP IES
Revit-bestand
RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP 910505105965 ZIP
DIAlux
ULD File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP LDT