Philips Trueline Inbouw, 34 W, 1450x80 mm, PCV, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC

RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4

Productomschrijving

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3100 lm, 34 W, 91 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169626966
Volledige bestelcode: 872016962696600

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 txt 5.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105670 nl_NL pdf 830.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105670_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105670_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Revit-bestand
RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 910505105670 ZIP
DIAlux
ULD File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 LDT