Philips TrueBlend inbouw, 39.9 W, 1200X100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC
RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40
Productomschrijving
1200X100 mm, Bandraster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 40 mm - voor T/Omega-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 4000 lm, 39.9 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Micro-lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar