Philips TrueBlend inbouw, UltraEfficient, 19.8 W, 1722X200 mm, B40, 3600 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40

Productomschrijving

1722X200 mm, Bandraster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 40 mm - voor T/Omega-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 3600 lm, 19.8 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633742
Volledige bestelcode: 872016963374200

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105911 nl_NL pdf 621.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105911_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105911_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 IES
Revit-bestand
RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 910505105911 ZIP
DIAlux
ULD File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB