Nederland - Nederlands

Philips TrueBlend inbouw, 26 W, 1200X300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC

Productomschrijving

1200X300 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633728
Volledige bestelcode: 872016963372800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105909 nl_NL pdf 576.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105909_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105909_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC IES
Revit-bestand
RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC 910505105909 ZIP
DIAlux
ULD File - RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC ULD
Relux
ROLF File - RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB