Philips TrueBlend inbouw, 26.6 W, 1497x150 mm, B30, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, TP(b), EL-DC
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC
Productomschrijving
1497x150 mm, Bandraster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 4000 lm, 26.6 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, GST18/3 Wieland/Adels voor netvoeding + BST14/2 Wieland voor DALI, TP(b) diffuser flammability class, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar