Philips Accessory, Wit

Productomschrijving

Philips Accessory, Wit

Bestelcode: 8720169752511
Volledige bestelcode: 872016975251199

Specificaties

Totale lengte
1.800 mm
Totale breedte
93 mm
Totale hoogte
30 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
30 x 93 x 1800 mm
Materiaal
Staal
Beschermingsklasse
-
IK-classificatie
-
Accessoirekleur
Wit
Nettogewicht (per stuk)
0,050 kg

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC159Z Suspension set SME-2 WH txt 1.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401809587 nl_NL pdf 215.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Installatie-instructies
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401809587_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401809587_EU
Meerdere materialen - Visuals