Nederland - Nederlands

Philips Accessory, Wit

Productomschrijving

Philips Accessory, Wit

Bestelcode: 911401808287
Volledige bestelcode: 872016975219199

Specificaties

Totale lengte
1.202 mm
Totale breedte
302 mm
Totale hoogte
72 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
72 x 302 x 1202 mm
Materiaal
Aluminium
Beschermingsklasse
-
IK-classificatie
-
Accessoirekleur
Wit
Nettogewicht (per stuk)
0,820 kg

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC059Z SMB W30L120 txt 1.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401808287 nl_NL pdf 199.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401808287_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401808287_EU
Meerdere materialen - Visuals