Philips Ledinaire paneel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Bundelhoek 90°, Diamant, Acrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 8720169516977
Volledige bestelcode: 872016951697799

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401877485 nl_NL pdf 1.5 MB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401877485_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401877485_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSD W60L60 OC SC 911401877485 pdf 624.3 kB