Nederland - Nederlands

Philips CoreLine inbouw gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Microprismatische lens, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Kabel zonder stekker, 5-polig, Insteekconnector, 4-polig, SC | Veiligheidskabel, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8720169764149
Volledige bestelcode: 872016976414999

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC txt 3.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401840987 nl_NL pdf 1.3 MB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401840987_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401840987_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC IES
Revit-bestand
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC 911401840987 ZIP
DIAlux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB