Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Paneel gen6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

Productomschrijving

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit, 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 90°, Gestructureerde optiek, Polycarbonaat, IP20 (IP44 voorzijde), IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met connector, Insteekconnector, 3-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8721103311429
Volledige bestelcode: 872110331142999

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401888287 nl_NL pdf 842.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401888287_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401888287_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC IES
Revit-bestand
RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC 911401888287 ZIP
DIAlux
ULD File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L120-Ref-911401888287 pdf 933.3 kB
Milieuproductverklaring
EPD CoreLine Panel 600x1200 pdf 667.1 kB