Philips CoreLine Paneel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Productomschrijving
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Plafond, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Interact SNS210-sensor, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Bundelhoek 90°, Witte reflector, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,3 m met connector 2-polig, 2 insteekconnectors, 2-polig, SC | Veiligheidskabel
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar