Nederland - Nederlands

Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Bundelhoek 24°, Wit

ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH

Productomschrijving

Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Bundelhoek 24°, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169012547
Volledige bestelcode: 872016901254700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102235 nl_NL pdf 352.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102235_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102235_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH IES
Revit-bestand
ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH 910505102235 ZIP
DIAlux
ULD File - ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH ULD
Relux
ROLF File - ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH LDT