Nederland - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 39 W, 5200 lm, 5200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Zwart

ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK

Productomschrijving

Performance, track projector, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 5200 lm, 5200 lm, 39 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699977535
Volledige bestelcode: 871869997753500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101439 nl_NL pdf 396.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101439_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101439_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK IES
DIAlux
ULD File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK LDT